Publicar produtos
Roof Hatch - Ladder Access

Roof Hatch - Ladder Access

4.8 de 5 estrelas4.8(24 avaliações)
Traduzido por Google,

Todas as escotilhas de teto BILCO são construídas de forma robusta para um serviço longo e confiável. As tampas apresentam um design tipo caixa para suportar uma carga viva de 40 lb/ft2 (195 kg/m2). O capflashing, os cantos totalmente soldados, a junta de borracha EPDM, o isolamento da tampa de fibra de vidro e o isolamento rígido do meio-fio de fibra garantem estanqueidade e eficiência energética. Cada escotilha de teto é projetada com o número adequado de mecanismos de operação de mola de compressão para fornecer operação suave, fácil e com uma mão. Os tubos de mola de compressão são feitos de um material composto anticorrosivo e todas as outras peças são galvanizadas e seladas a cromato para resistência à corrosão. A operação sem esforço com uma mão para a posição totalmente aberta ou fechada fornece ao usuário da escada a segurança de ter uma mão firmemente na escada o tempo todo.


Usos e aplicações
O acesso às áreas do telhado é fundamental para todos os departamentos de manutenção de edifícios, pois os sistemas HVAC e outros equipamentos montados no telhado exigem manutenção e serviços frequentes. As escotilhas de telhado BILCO Tipo S e E proporcionam acesso seguro e conveniente às áreas do telhado por meio de uma escada interna fixa. Outros modelos estão disponíveis para escada de navio, escada de serviço ou acesso a equipamentos.


Montagem e Instalação
A instalação das escotilhas de tejadilho BILCO é simplesmente uma questão de colocar a portinhola sobre a abertura do tejadilho e fixá-la à plataforma do tejadilho através dos orifícios previstos na flange de base. O capflashing integral aceita prontamente feltros de telhado para aplicações de telhados construídos, e o sistema de flash Bil-Clip® patenteado da Bilco simplifica a instalação em aplicações de telhados de camada única.


Materiais e Acabamentos
As escotilhas de teto estão disponíveis em construção de aço galvanizado G-90 de calibre 14 (1,9 mm) ou construção em alumínio de calibre 11 (2,3 mm). Escotilhas de aço inoxidável tipo 304 também estão disponíveis para ambientes altamente corrosivos e a construção de cobre está disponível para projetos históricos.


Códigos e Certificações
As escotilhas de teto do tipo S foram testadas e são aprovadas pela Comissão de Construção do Condado de Miami-Dade e da Flórida para uso em zonas de furacões de alta velocidade com impacto de mísseis grandes e pequenos. Todos os produtos BILCO são projetados para fornecer muitos anos de serviço sem problemas. Caso uma peça deixe de funcionar em uso normal dentro de um período de cinco (5) anos - ou mais, conforme indicado - a partir da data de compra, uma nova peça será fornecida gratuitamente. (Motores elétricos, detectores de fumaça e outros equipamentos especiais possuem garantias dos fabricantes desses produtos.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst3319
  • Familia de productoRoof Hatches
  • Grupo de produtosRoof Hatches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36_74
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof hatches
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
  • Número OmniClass23-17 11 27 17
  • Título OmniclassRoof Hatches
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings