Publicar produtos
Mille Nuits Chandelier 12L
Baccarat

Mille Nuits Chandelier 12L

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Expressão única da magia oriental reestilizada, a coleção « Mille Nuits » desenhada por Mathias evoca o refinamento barroco das lendas persas e o esplendor dos palácios dos contos das mil e uma noites. . O cristal maravilhosamente lapidado enfatiza a difusão da luz e o brilho do lustre Mille Nuits. Fiel à tradição Baccarat, este lustre suntuoso combina perfeitamente com todos os interiores sofisticados da casa. O lustre todo em cristal vem com castiçais opcionais.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamille-nuits-chandelier-12l
  • Familia de productoChandeliers
  • Grupo de produtosMille Nuits Chandelier 12L
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)910
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Número OmniClass23-35 47 11 17
  • Título OmniclassChandelier