Publicar produtos
Fire curtain MEGAFIRE EI 120
Fire curtain MEGAFIRE EI 120
Fire curtain MEGAFIRE EI 120

    Fire curtain MEGAFIRE EI 120

    Traduzido por Google,

    MEGAFIRE é uma cortina corta-fogo automática que, em caso de incêndio, limita e controla as chamas, com classificação EI 1 60 e EI 2 120.

    A cortina é composta por tecido de fibra de vidro com revestimento intumescente, costurado com arame de aço reforçado e fixado a um rolo de aço com 89 mm de diâmetro. A caixa superior e as guias laterais são fabricadas em aço galvanizado.

    Todo o sistema é acionado por um motor tubular de 230 V com Sistema Especial de Segurança contra Falhas por Gravidade.

    Painel de controle para cortinas automáticas (CBM), com tensão nominal de entrada de 115 V ou 220 V e tensão de saída de 230 V.

    Todos os painéis de controle possuem sistema de alimentação ininterrupta (UPS).

    Testado de acordo com a norma EN 1634-1 e classificado de acordo com a norma EN 13501-2, com marcação CE conforme a norma EN 16034.

    Especificação
    • FABRIC: The curtain is composed by five layers. Two outer layers in fiberglass cloth plus intumescent “BACHMF-1”, two intermediate layers in fiberglass cloth plus intumescent reinforced with wire “BACH MF-3”, plus a central layer of Silica with aluminium on both sides of “BACH MF-2”.

      HEADBOX: Galvanized Steel headbox 1.2 mm thickness with different possibilities to adapt to different architectural spaces, and maintenance requirements. Dimensions of the headbox vary depending on the width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel from 1,5 to 3 mm thickness.

      ROLLER: Galvanized Steel of 3 mm thickness and 89 mm diameter.

      ELECTRIC MOTOR: Tubular motor 230V; Maximum power 435 W / 120 Nm; Maximum current 1.9 A; Average linear speed 0.11 m/s

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from the Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Dimensions (W x H x D): from 300 x 230 x 140 mm; Input 115 or 220 V 50Hz; Output 230 V; Battery 2 x 12 V 7 Ah rechargeable

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating headbox and side guides. Stainless steel elements headbox, side guides, screws, rivets. Escape button pushing this button the curtain goes up and the user can escape through the opening, the curtain deploys 30s later automatically. Emergency button pushing this button the curtain deploys immediately. Note: other requirements and customized solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-MEGAFIRE-EI120
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosFire Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Largura (mm)30000
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção