Publicar produtos
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
Edwards

Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor

4.5 de 5 estrelas4.5(19 avaliações)
Traduzido por Google,

Visão geral

O detector de fumaça Signature Optica Series SIGA-OSCD traz tecnologia de detecção óptica avançada para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e estende os recursos de segurança de vida e proteção de propriedade. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a compensação ambiental ajuda a reduzir os custos de manutenção.

O SIGA-OSCD fornece uma combinação de detecção óptica para detecção precoce de fumaça, com o elemento adicional de detecção de monóxido de carbono. O resultado é um detector com dupla função: monitorar continuamente o ambiente em busca de sinais de fogo, bem como seu companheiro invisível, porém mortal, o monóxido de carbono.

Como todos os detectores Signature Optica Series, o SIGA-OSCD é um dispositivo inteligente que reúne informações analógicas de vários sensores ópticos, convertendo esses dados em sinais digitais. Utilizando comprimentos de onda ópticos duplos combinados com vários ângulos de detecção, o SIGA-OSCD diferencia partículas que não são representativas da fumaça real. Os dados de partículas são inseridos em filtros digitais que alimentam uma série de razões, removendo padrões de sinal típicos de fontes de interferência, reduzindo assim os alarmes indesejados. Para tomar uma decisão de alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa todas as leituras do sensor óptico e compara essas informações com as configurações pré-programadas. O detector também analisa o sensor de fumaça independentemente do sensor de CO para determinar se deve iniciar um alarme de incêndio, um alarme de CO de segurança de vida ou ambos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-85001-0619
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCSmoke detectors
  • Código UNSPSC46191501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPoint smoke detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 46
  • Título CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
  • Número OmniClass23-29 29 13 11
  • Título OmniclassSmoke Detectors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States