Tinta epóxi multiuso bicomponente, livre de solventes, de baixa viscosidade para uso como primer, DPM de uma demão e impermeabilizante antes da aplicação de ladrilhos cerâmicos ou pedras naturais em paredes e pisos, interna e externamente. Ideal para pisos de acesso elevado, salas molhadas, lajes de piso térreo e piscinas. Use como um DPM em concreto até 98% RH e anidrita até 87% RH. Pode ser usado como primer para auxiliar na adesão a betonilhas, alvenaria, aço e outras superfícies.
Especifique o BAL DPM para novos projetos de construção ou reformas em que um DPM estrutural não esteja presente ou tenha se degradado ao longo do tempo e seja ineficaz. O novo BAL é perfeito para projetos internos ou externos, como salas subterrâneas, varandas, marinha, salas de plantas, estações de esgoto e piscinas de natação/hidroterapia. O BAL DPM protege os projetos de azulejos contra o ataque de sais solúveis e outros poluentes da umidade residual da construção ou vapor de umidade da terra. Com uma garantia escrita de 25 anos, a BAL lhe dá a tranquilidade de que seu projeto durará o teste do tempo.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
United Kingdom |