Publicar produtos
EXF – Tile Floor Expansion Joint Cover
EXF – Tile Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    EXF – Tile Floor Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura saliente para juntas de dilatação do pavimento com aros laterais em alumínio extrudido e placa de cobertura em alumínio fixada com dispositivo de centragem sísmica. Projetado para uso com ladrilhos de vinil VCT ou acabamentos de piso semelhantes.

    IDEAL PARA:

    • Aplicações com acabamento em ladrilho
    • Aplicações com movimento frequente

    VANTAGENS:

    • Movimento sísmico sem desengate da tampa
    • Não são necessários bloqueios
    • Fácil de limpar e manter
    • Membros da base projetados para encostar no VCT

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Barreira de água

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: EXFL
        JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Easy to install; Easy to clean; Flush with tile flooring; Centering bar device holds cover in place throughout movement (EXFL excluded); Designed for heavy loading; Surface mount installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaexf_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-06-30
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints