Publicar produtos
LPR – Roof Expansion Joint Cover
LPR – Roof Expansion Joint Cover
    Balco USA

    LPR – Roof Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura da junta de expansão de alumínio projetada para instalar no meio-fio do telhado e continuar impermeabilizando a junta enquanto acomoda o movimento do edifício.

    IDEAL PARA:

    • Juntas do telhado expostas aos elementos
    • Aplicações com movimento frequente

    VANTAGENS:

    • Fácil montagem e instalação
    • A tampa de metal primária e a barreira de água secundária garantem uma vedação à prova d'água
    • À prova de furos

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Drenar conjuntos
    • Transições fabricadas padrão e personalizadas

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: LPRE; SSLPR; SSLPRE
        JOINT SIZE: 1-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
        FEATURES: 
        Easy to assemble and install; Factory-fabricated transitions available; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available (subject to upcharge); Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction)*; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicalpr_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints