Publicar produtos
Series 1500 Cooling Tower

Series 1500 Cooling Tower

3.6 de 5 estrelas3.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A Torre de Resfriamento Série 1500 da BAC é paralela à tecnologia e sucessos da Torre de Resfriamento Série 3000 da BAC em um tamanho compacto. A torre de resfriamento da série 1500 é a unidade mais útil do setor sem comprometer o desempenho e o ajuste. Recém-reprojetada, a Torre de Resfriamento Série 1500 oferece modelos de Eficiência Extrema (XE) que são pelo menos duas vezes mais eficientes do que os requisitos mínimos estabelecidos na ASHRAE 90.1 e reduzem ainda mais o custo operacional da unidade. Sua facilidade de manutenção, operação superior no inverno e entrada de ar única o tornam uma excelente escolha para novas instalações e uma unidade de substituição ideal.
As Torres de Resfriamento Série 1500 estão disponíveis com capacidades de 92 a 747 toneladas nominais em uma única célula com até 3.150 USGPM para aplicações de processo.

Catálogo de produtos
Dados de engenharia
Manual de Operação e Manutenção
Instruções de montagem e montagem
Especificações
Diretrizes de layout
Outros desenhos (SAT, DXF, DWG, PDF)
Descubra mais
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1500e
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de produtosCooling Towers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCTorre de arrefecimento
  • Nome UNSPSCCooling exchangers
  • Código UNSPSC40101702
  • Uniclass 2015 CódigoEn_30_70_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCooling towers
  • Código CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniclassCooling Towers

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul