Publicar produtos
FXV Closed Circuit Cooling Tower

FXV Closed Circuit Cooling Tower

3.1 de 5 estrelas3.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
A FXV da BAC é a torre de resfriamento de circuito fechado mais eficiente do portfólio da BAC. O FXV reduz o custo total de propriedade, trazendo a você seleções otimizadas com base na área ocupada, potência, queda de pressão e preço. Oferecendo operação confiável durante todo o ano, fácil manutenção e fácil instalação, esta unidade oferece as soluções mais econômicas no resfriamento de uma variedade de fluidos para os mercados de processos comerciais, industriais e de energia.

Catálogo de produtos
Dados de engenharia
Manual de Operação e Manutenção
Instruções de montagem e montagem
Especificações
Diretrizes de layout
Outros desenhos (SAT, DXF, PDF)
Descubra mais
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafxv
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de produtosClosed Circuit Cooling Towers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCTorre de arrefecimento
  • Nome UNSPSCCooling exchangers
  • Código UNSPSC40101702
  • Uniclass 2015 CódigoEn_30_70_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCooling towers
  • Código CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniclassCooling Towers

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul