Publicar produtos
Pivot door
Barausse
Arquivado

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Especificação



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBilico
  • Familia de productoInterior door
  • Grupo de produtosStandard door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors