Publicar produtos
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold

    4.5 de 5 estrelas4.5(48 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema GEALAN-KUBUS® define uma nova linguagem de design para janelas de PVC na arquitetura. Mais luz e transparência das grandes superfícies de vidro abrem novas possibilidades de design. No interior, o novo sistema convence com uma visão nivelada sem perturbar as juntas, enquanto no exterior, a sobreposição em ângulo reto reforça a impressão geral harmoniosa.

    Você está procurando uma ferramenta que permita gerar modelos BIM de janelas e portas de alta qualidade para Revit e ArchiCAD em apenas alguns minutos?
    Em seguida, use nosso Plug-In para Revit e Add-On para ArchiCAD. Aqui você tem a opção de selecionar o modelo certo para o seu projeto a partir de janelas e portas predefinidas. Não consegue encontrar o modelo certo de janela ou porta? Sem problemas. Então você pode usar a função "construção livre" para projetar sua janela ou porta desejada. Arquitetos e planejadores podem usar a ferramenta gratuitamente.

    Benefícios do plug-in do Revit e do complemento ArchiCAD:
    - Criação fácil de modelos BIM de janelas e portas
    - Modelos BIM de alta qualidade com desenhos de corte 2D
    - Diferentes níveis de detalhe (LOD) para visualizações 2D e 3D
    - Exibição de peitoris, puxadores e linhas de abertura
    - Dados alfanuméricos para modelos BIM
    - Cálculo automático do valor U para janelas e portas
    - Pequeno tamanho de dados dos modelos BIM
    - Vários parâmetros de revelação para instalar de forma otimizada os elementos da janela e da porta na parede
    - Função de projeto com troca de projetos
    - Criação automática das especificações de características de desempenho

    Possíveis modelos BIM para janelas e portas:
    Modelos de janela BIM: janela padrão, janela basculante e giratória, janela de canto, janela pontiaguda, janela inclinada, janela de arco redondo, janela triangular, janela redonda e muito mais

    Modelos de porta BIM: Porta frontal, porta de varanda, porta de pátio, porta de elevação e porta deslizante, porta de correr, porta francesa com soleira e muito mais

    Mais informações em nosso site BIM:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    Você está convidado a entrar em contato conosco: bim@gealan.de

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,88 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 44 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1150 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of the element are depending on the construction type! Always equipped with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor Optional available with: • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside) • Aluminium shell Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasingle-leaf_turn_tilt_balcony_door_with_threshold_5060_5061_2596
    • Familia de productoPVC Porta
    • Grupo de produtosGEALAN-KUBUS® Porta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1150
    • Profundidade (mm)82.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors