Publicar produtos
G100 Series
Barco

G100 Series

Traduzido por Google,

Já ouviu falar? Tem um novo projetor na cidade de Barco. Uma nova força a ser reconhecida! Conheça o G100! Uma linha de projetores de chip único, desenvolvida para atender aos altos padrões de qualidade da Barco e aos requisitos dos clientes em termos de brilho, versatilidade técnica e sustentabilidade. E tudo isso a um preço acessível!

Força G100

O G100 é um projetor de chip único com resolução WUXGA nativa e está disponível em três variantes de brilho: 16.000, 19.000 e 22.000 lúmens. Ele amplia as opções em nossa linha de projetores de chip único com níveis de brilho mais altos do que antes, possibilitando experiências de mídia impressionantes e projeções pioneiras!

Para garantir total versatilidade operacional e implementação sem complicações, também estamos trazendo ao mercado uma nova e ampla linha de lentes GC para os modelos G100, com taxas de projeção que variam de 0,38 a 10,8 e grande capacidade de deslocamento. Esses recursos tornam os projetores ideais para projeções de alto brilho, em ambientes internos ou externos, de perto ou de longe!

“O G100 foi desenvolvido para aplicações que exigem alto brilho e projeção a laser potente a um preço acessível”, afirma Richard Marples, Diretor de Capacitação de Vendas de Experiências Imersivas da Barco. “Com sua excelente relação custo-benefício, esses novos modelos são uma ótima adição à linha de projeção da Barco e a escolha perfeita para qualquer projeto criativo.”

100% pronto para você; 100% pronto para o futuro

O G100 se destaca ainda mais pelo design inovador e pela flexibilidade. Ele conta com todas as fontes de entrada mais recentes , incluindo HDMI 2.0 (!), para proporcionar experiências visuais impressionantes com paletas de cores mais intensas.

Além disso, os projetores G100 não estão apenas prontos para o futuro em termos de capacidade de sinal, mas também para um futuro mais verde! As unidades contam com componentes cuidadosamente selecionados que reduzem o consumo de energia do dispositivo, prolongam a vida útil da fonte de luz e, consequentemente, limitam sua pegada ecológica . Há muitos motivos para nossa equipe de ecoscore da Barco conceder aos projetores uma pontuação A.

Especificação
  • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

    ISO lumens: 7,000 lm

    Center lumens: 6,600 lm

    ANSI lumens: 6,300 lm

    Display type: 1 x 0.67"

    Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

    Light source: Laser Phosphor

    Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

    Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

    Image processing: Warp & blend via external tool

    Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

    Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG100-series
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de produtosVenue projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)484
  • Profundidade (mm)529
Relacionado
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)16.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors