Publicar produtos
G50 Series
G50 Series
G50 Series
    Barco

    G50 Series

    Traduzido por Google,

    Sobrecarregado com perguntas sobre como fazer sua próxima projeção funcionar? Perdido na selva de produtos e promessas? Nosso G50 é a resposta inteligente!

    Líder em tamanho, peso e eficiência energética, o G50 é um projetor WUXGA de chip único acessível, porém potente, adequado para projeções de canal único e multicanal em salas de reuniões, museus, eventos corporativos, centros de experiência ou aplicações de simulação de nível básico.

    Líder em tamanho e peso

    Os novos G50s superam significativamente projetores similares no mercado em termos de tamanho e peso, com a mais alta eficiência de luz, visualizando conteúdo de alta qualidade no seu melhor.

    Pesando entre 11 e 13 kg, o G50 é aproximadamente 33% menor e mais leve que seus irmãos compactos G62, o que torna os G50s oficialmente os menores projetores em nossa oferta e também no setor.

    Liderando em eficiência energética

    Com o tema da sustentabilidade se tornando cada vez mais importante para todos nós, os projetores G50 foram projetados para limitar o consumo de energia. Graças à sua eficiência energética líder de mercado de até 18 Lm/W, é o projetor com o menor consumo de lúmens por watt disponível. Combinados com a fonte de luz laser de fósforo de longa duração, com vida útil de até 20.000 horas, os projetores G50 não são apenas uma resposta inteligente, mas também mais ecológica, para suas necessidades de projeção.

    Reutilize sua frota de lentes Barco para obter o ROI ideal

    Se você já possui um projetor G60/G62, pode simplesmente reutilizar as lentes dos projetores G50. Não há necessidade de substituir seu conjunto de lentes existente ou investir em novos equipamentos. Se você já escolheu nossa linha de lentes de vidro de alta qualidade com taxa de projeção variável, poderá colher os benefícios do seu investimento novamente.

    E com acesso a uma grande frota de lentes intercambiáveis, você está sempre pronto para o futuro.

    Acesso rápido no local com o aplicativo móvel Barco Pulse

    O crescente ecossistema Pulse consiste em diversas ferramentas de software para facilitar o controle do projetor. Os projetores G50 são compatíveis com o aplicativo Pulse Mobile, disponível na Google Play Store e na Apple App Store. Este aplicativo funciona como um controle remoto e permite ajustes rápidos de parâmetros básicos de projeção, como ajustes de lente, orientação do projetor, potência do obturador, padrões de teste e configurações de nível de preto.

    Especificação
    • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG50-Series
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de produtosVenue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)16.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors