Publicar produtos
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
    Barco

    QDX N4K45 projector

    Traduzido por Google,

    Qualidade de imagem sem precedentes

    O projetor QDX-N4K45 possui um brilho ultra-elevado de 37.500 lúmens, proporcionando imagens nítidas e vibrantes em qualquer ambiente. Utilizando o avançado chip DMD Barco 0.98, ele produz uma qualidade de imagem 4K nativa impressionante, com cores ricas e exuberantes. Aprimorado pela nossa tecnologia eletrônica patenteada Pulse, desfrute de processamento ultrarrápido e suporte a alta largura de banda de até 8K a 60Hz ou 4K a 240Hz para imagens mais suaves e pixels mais nítidos.

    Retorno sobre o investimento (ROI) maximizado

    O QDX é o projetor mais compacto e leve do mundo em sua categoria, com tudo à mão para maximizar seu retorno sobre o investimento. Ele se integra perfeitamente aos seus equipamentos Barco existentes, incluindo frames de locação, flight cases e lentes TLD+. Totalmente compatível com os periféricos inteligentes e ferramentas de software da Barco, ele garante o máximo retorno do seu investimento.

    Alta confiabilidade

    Projetado para durar, o projetor QDX mantém seu brilho e qualidade de imagem impressionantes ao longo do tempo. Seu design modular permite fácil manutenção, e seu sistema avançado de filtro de ar garante desempenho confiável mesmo nos ambientes mais adversos.

    Especificação
    • Notes: The specifications in this document are preliminary

      Projector type Native 4K 3-chip DLP digital projector

      Technology 0.98" DMD™ x3

      Resolution 4096 x 2176 (DC 4K Native)

      Brightness 37500 center lumens*

      40000 ISO lumens

      35000 ANSI lumens

      Contrast ratio Full field 2.200:1

      Contrast ratio Barco DynaBlack® 20.000:1

      Optical lens shift Vertical: up to -150% to +130% (motorized)

      Horizontal: up to +/-50% (motorized)

      with lens memory on TLD+ lenses

      Light source Blue+Red laser phosphor with inorganic phosphor wheel

      Brightness uniformity 95%

      Light source lifetime 20000 hrs (100% power, DynaBlack® off)

      Color correction Yes

      Optical dowser Yes

      Aspect ratio 4096:2176

      Lens type TLD+

      Lens range TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

      Color space REC 709 +

      Orientation 360°

      Sealed DLP™ core Standard

      Inputs HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 -HDR****)/ DP1.4 (HDCP 1.3) / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out

      Input resolutions Including and up to:

      4096 x 2160 @ 240Hz

      3840 x 2400 @ 240Hz

      7680 × 4320 @ 60Hz

      Processing Pulse electronics

      Web browser Yes

      Picture-by-picture Two sources simultaneously

      CLO (constant light output) Yes

      DMX 512 Optional

      Image processing Embedded warp & blend

      Keystone correction Yes

      Standby power TBD

      Software tools Pulse Toolset + Android app + iOS app + IMS

      Control DMX (optional), XLR wired (optional) + IR, RJ45, Wifi**, GSM**

      3D Active eye wear (optional), passive circular (optional); 2 flash up to 200Hz*

      3D stereo formats: 1xHDMI™ 1xDP or Quad DP(optioN/Al) top/ bottomsequential multi pipe. 1920x1200 @ 120Hz

      24/7 operation Yes

      BTU per hour TBD

      Operating temperature 0-40°C / 32°-104°F (reduce power > 40°C)

      Optional Inputs Quad DP1.2

      Fiber SFP

      HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ Quad-3G/ 12G/ DMX/ remote CTRL

      HDBaseT

      Storage temperature -10°C to 60°C

      Operating humidity 0-80% (no condense)

      Storage humidity 5 -90% RH

      Network connection 10/100 base-T RJ-45 connection Wifi (opt)

      Dimensions (WxLxH) 660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 inches

      Weight 79 kg / 174 lbs

      Shipping weight 92.5 kg / 202 lbs box + pallet

      179 kg / 392 lbs flightcase + pallet

      Power requirements 120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz

      Power consumption TBD

      Noise level (typical at 25°C/77°F) 52dB(A)

      Shipping dimensions (WxLxH) 800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9 " incl. palet

      800 x 970 x 510 mm / 31.5 x 38.1 x 20 " box only

      1660 x 990 x 920 / 65.3 x 39 x 36.2 " incl. flightcase

      Safety class Laser Safety Class: RG3 Class 2

      Standard accessories Power cord wireless / XLR wired rugged remote control

      Certifications Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55032 Class A Rohs

      Warranty 3 years

      *Note * Brightness levels +/-10%

      ** Wifi and GSM options are not available in all countries. Check with your Barco representative for more info.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQDX-N4K45
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de produtosLarge venue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniclassData Multi Media Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos