Publicar produtos
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Traduzido por Google,

    Pesando menos de 50kgs, este é o projetor 22K mais leve do mercado. E embora o design compacto e leve do UDM-4K22 economize muito tempo de instalação e reduza os custos de envio e mão de obra, ele nunca compromete a qualidade ou o brilho de sua projeção. O UDM-4K22 possui resolução 4K UHD e saída de luz de 21.000 lúmens para oferecer experiências 4K impactantes com cores alucinantes. O projetor UDM oferece o mais amplo espectro de cores para projeção de fósforo a laser de 22K no mercado, superando o Rec. 709 espaço de cores.

    Especificação
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUDM-4k22
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de produtosLarge venue projectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)725
    • Profundidade (mm)339
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniclassData Multi Media Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings