Publicar produtos
XT0.9
XT0.9
XT0.9
    Barco

    XT0.9

    Traduzido por Google,

    A série XT expande ainda mais o portfólio de placas de LED de alta resolução internas da Barco. As telhas de 27" polegadas com um pixel-pitch variando de 0,9 mm a 1,9 mm oferecem resultados perfeitos superiores, e a série inclui todos os recursos necessários para maximizar a confiabilidade de sua parede de LED.

    Especificação
      • 0.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxt0-9
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de produtosXT series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)343.08
    • Largura (mm)609.92
    • Profundidade (mm)71
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniclassVisual Devices
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
    Produtos parecidos