Publicar produtos
I-TEC I30H/I36H/I42H/I48H/I60H Two Stage Indoor Solution H/P

I-TEC I30H/I36H/I42H/I48H/I60H Two Stage Indoor Solution H/P

Traduzido por Google,

O sistema de bomba de calor interno Bard I-TEC é projetado para salas de aula e outras aplicações semelhantes que exigem alta eficiência e os níveis de som mais baixos possíveis que são práticos e alcançáveis, e também acomoda o requisito de peitoril da janela para muitos projetos de substituição em escolas mais antigas edifícios. A série I-TEC atende a esse desafio com muitos recursos de design inovadores, resultando em uma aparência altamente refinada e, ao mesmo tempo, aprimorando os recursos muito importantes de manutenção e facilidade de manutenção necessários às equipes de manutenção e serviço das instalações.


A Bard Manufacturing é uma empresa familiar de quarta geração que é fornecedora líder de soluções de controle climático SPVU há mais de 100 anos. Somos reconhecidos por projetar, fabricar e atender produtos de alta qualidade nos quais você pode confiar para fornecer desempenho, tecnologia inovadora e confiabilidade. Aqui na Bard fornecemos soluções personalizadas de controle climático que se adaptam às necessidades e desafios únicos de cada mercado individual que atendemos, que incluem escolas, edifícios modulares, aplicações comerciais leves, telecomunicações e internacionais. Seja qual for a necessidade, aplicação ou mercado, a Bard Manufacturing tem um produto que irá superar suas expectativas e entregar verdadeira qualidade e inovação respaldados pelo melhor serviço do mercado. Essa é a diferença Bard.

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabard-1001
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de produtosI-TEC Heat Pump Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)94
  • Largura (polegadas)47.62
  • Profundidade (polegadas)31.37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)975
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment