Publicar produtos
WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Traduzido por Google,
O Ar Condicionado Elétrico Bard Wall-Mount com aquecimento a gás é um sistema de eficiência energética independente que foi projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar o valioso espaço interno ou externo. Esta unidade é o produto ideal para aplicações versáteis como: construção nova, escritórios modulares, modernização de escolas, estruturas portáteis, estabelecimentos prisionais, lojas de varejo ou outras aplicações comerciais. Acessórios instalados em fábrica ou em campo estão disponíveis para atender a requisitos de trabalho específicos.

A Bard Manufacturing é uma empresa familiar de quarta geração que é fornecedora líder de soluções de controle climático SPVU há mais de 100 anos. Somos reconhecidos por projetar, fabricar e atender produtos de alta qualidade nos quais você pode confiar para fornecer desempenho, tecnologia inovadora e confiabilidade. Aqui na Bard fornecemos soluções personalizadas de controle climático que se adaptam às necessidades e desafios únicos de cada mercado individual que atendemos, que incluem escolas, edifícios modulares, aplicações comerciais leves, telecomunicações e internacionais. Seja qual for a necessidade, aplicação ou mercado, a Bard Manufacturing tem um produto que irá superar suas expectativas e entregar verdadeira qualidade e inovação respaldados pelo melhor serviço do mercado. Essa é a diferença Bard.
Especificação
    • 3.0 ton step capacity cooling
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabard-1009
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosGas/Electric WG Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)87.5
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)27.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)630
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment