Publicar produtos
HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduzido por Google,

O FUSION-TECTM foi projetado especificamente para otimizar as oportunidades de Resfriamento Ambiente Direto Livre (DAC). Ao implementar um projeto de contrafluxo, o ar externo produtivo para resfriamento livre é trazido para o sistema a partir da parte inferior do chassi. O calor no abrigo é expelido pela parte superior do chassi, o que elimina completamente qualquer possibilidade de recirculação de gases quentes na entrada de ar frio. Quando o ar externo não está

produtivo para resfriamento gratuito, o sistema FUSION-TEC tem uma operação de resfriamento mecânico totalmente flexível que opera em um IPLV de até 17,0 e também supera os futuros requisitos de eficiência de 11,0 EER do DOE.

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-35
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosFusion-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)71.61
  • Largura (polegadas)38.94
  • Profundidade (polegadas)27.33
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)511
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment