Publicar produtos
Q-TEC Q36A/Q42A Single Stage Indoor Solution A/C

Q-TEC Q36A/Q42A Single Stage Indoor Solution A/C

Traduzido por Google,

Desumidificação : A “tecnologia silenciosa” da Q-TEC proporciona níveis sonoros extremamente baixos (tanto no interior como no exterior) utilizando componentes e materiais especiais na construção da unidade. Usando motores especiais, isolamento acústico e outras construções de absorção de som, construímos um sistema de ar condicionado que é significativamente mais silencioso do que o produto típico disponível hoje.

Esta unidade fornece um circuito de desumidificação exclusivo para períodos de alta umidade interna. Uma opção de “ventilador de recuperação de energia” pode fornecer requisitos de ventilação externa ao eliminar cargas sensíveis e latentes excessivas como resultado do aumento da necessidade de ventilação.

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQ36A4D-Q42A4D_Q-TEC-Air-Conditioner
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de produtosQ-TEC A/C Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)88.88
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)24.13
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)530
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment