Publicar produtos
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Traduzido por Google,

A bomba de calor água-ar autocontida da Série Q-TEC foi projetada para ser instalada dentro de uma estrutura de edifício contra uma parede externa exposta quando a opção de ventilação for selecionada. Quando nenhuma opção de ventilação é usada, as unidades da Série QWS podem ser instaladas em qualquer espaço interno acessível ao sistema de abastecimento de água e drenagem de condensado.

O design do Q-TEC proporciona uma operação silenciosa “sussurrante” com total conforto para os ocupantes em altos níveis de eficiência e elimina a necessidade de equipamentos montados no teto e unidades de condensação externas e pode atender aos seus requisitos arquitetônicos específicos.

A “tecnologia silenciosa” da Q-TEC fornece níveis de ruído internos extremamente baixos usando componentes e materiais especiais na construção da unidade. Utilizando motores especiais e isolamento acústico, construímos um sistema de bomba de calor que é significativamente mais silencioso do que os produtos concorrentes disponíveis hoje.

O Q-TEC é adequado para projetos de construção nova e renovação de escolas, edifícios modulares e edifícios comerciais leves. Uma variedade de opções de ventilação são projetadas para atender a qualidade do ar interno do seu projeto.

O design exclusivo da série Q-TEC permite que toda a manutenção e serviço sejam realizados dentro do edifício para facilitar as instalações de vários andares. O acesso aos filtros e controles de ar é feito através de um painel frontal articulado para fácil acessibilidade. Todos os modelos da série Q-TEC são construídos em rolos permanentes de alta resistência para fácil instalação e remoção.

Especificação
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqw2s3d_qw3s3d
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de produtosQ-TEC Water Source Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)90
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)20.3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)645
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Título CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment