Publicar produtos
W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traduzido por Google,

O sistema de climatização de parede Bard Variable Speed ​​Wall-Mount™ com tecnologia Inverter é um sistema autônomo e energeticamente eficiente que oferece o máximo conforto interno com temperaturas consistentes. O controle de capacidade real é baseado na demanda de aquecimento e resfriamento, proporcionando aos ocupantes um ambiente interno confortável, silencioso e energeticamente eficiente. IPLV de até 17,5. Disponível em versões de três ou cinco toneladas com diversas opções de ventilação para atender aos requisitos de qualidade do ar interno.

Especificação
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw3vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosVariable Speed Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners