Publicar produtos
W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduzido por Google,

O ar-condicionado de parede MULTI-TEC utiliza tecnologia PLC para permitir que várias unidades operem conectadas a um único controlador LC6000. Quando instalado com um economizador de resfriamento gratuito opcional (100%), a unidade fornecerá fluxo de ar nominal máximo no modo de resfriamento gratuito, com a capacidade de exaurir o ar interno não condicionado sem a necessidade de aberturas de alívio adicionais na estrutura.

Especificação
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw48afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosMulti-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners