Publicar produtos
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduzido por Google,

O FUSION-TECTM foi projetado especificamente para otimizar as oportunidades do Free Direct Ambient Cooling (DAC). Ao implementar um projeto de contrafluxo, o ar externo produtivo para resfriamento gratuito é trazido para o sistema a partir da parte inferior do chassi. O calor no abrigo é expelido pela parte superior do chassi, o que elimina completamente qualquer possibilidade de recirculação de exaustão quente na entrada de ar frio. Quando o ar externo não é
produtivo para resfriamento livre, o sistema FUSION-TEC possui uma operação de resfriamento mecânico totalmente flexível que opera em um IPLV de até 17,0, e também supera os requisitos de eficiência EER 11,0 futuros do DOE.



Clima Equilibrado; Bard Wall-Mount: Desumidificação ativa de gás quente; Ventilador de Recuperação de Energia; SPVU; 62,1; ARI 390-2003; ETL EUA e Canadá; 60hz; 50hz

Especificação
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosFusion-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)76
  • Largura (polegadas)44
  • Profundidade (polegadas)29.8
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)545
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment