Publicar produtos
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    Traduzido por Google,

    Qualquer pessoa que isola edifícios com tapetes SLENTEX super finos certamente se beneficiará nas próximas décadas em termos de eficiência energética, condutividade térmica, conforto doméstico e proteção contra incêndio. Você planeja uma casa nova ou deseja atualizar uma já existente?

    Então, SLENTEX à base de minerais e respirável, o novo material de isolamento de alto desempenho com 19mW/m*K é a escolha certa - adicionando um nível extra de segurança contra incêndio com sua classificação de não-combustibilidade A2-s1, d0.

    A adição de uma camada de isolamento, por exemplo, entre o porão e o piso acima, pode ser feita facilmente sem perder muita altura e reduzirá consideravelmente o consumo de energia. Com a sua não combustibilidade, é possível minimizar o espaço necessário para o isolamento em torno de instalações técnicas, como sistemas de ventilação, etc.

    Especificação
    • SLENTEX® is used in existing buildings, in renovations as well as for new buildings. Whether for listed facades, building elements such as balconies, entrance or connection areas and thermal bridges or uneven masonry - SLENTEX® is extremely flexible and thus allows a high degree of design freedom and the realization of very slim construction systems.

      SLENTEX® is a high-performance thermal insulation material based on silica aerogel. It has extremely low thermal conductivity, excellent fire classification, high hydrophobicity combined with high water vapor permeability.

      It can be used from the roll with almost no cutting and is easy to process.

      Dimensions: 1.500x40.000mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLENTEX_ceiling_insulation
    • Familia de productoSLENTEX 100/1
    • Grupo de produtosinsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)40000
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia