Publicar produtos
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Arquivado

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Especificação
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacousticwoodwooltiles-circle
    • Familia de productoBAUX Acoustic Wood Wool
    • Grupo de produtosBAUX Acoustic Tiles
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCimento
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment