Publicar produtos
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Arquivado

    Circular Plate Suspenso Ø1200 Stnd/Opt2

    • Luminaria circular em alumínio, com difusor fosco, equipada com PCB LED.

    • A disposição do LED proporciona uma iluminação homogénea e uniforme ao longo de toda a superfície.

    • Fornecido com todos os acessórios para a sua fixação, suspensão com 1,2m e fixação central (na versão suspensa).

    • A sua conceção facilita o acesso ao seu interior de forma a que a limpeza da mesma seja simples e prática (sem necessitar de intervenção especializada).

    • Pode ser personalizado de acordo com o espaço e o gosto do cliente, tornando assim numa peça única e exclusiva.

    • Ideal para locais empresariais e hoteleiros onde a iluminação e a componente decorativa caminham lado a lado.

    Especificação
    • • Tensão: 230V;

      • Potência: mediante o comprimento selecionado;

      • Índice de Protecção: IP 40;

      • Norma Europeia: EN 60598;

      • Módulo LED: TRIDONIC ou OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Temperatura de Cor: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000K ou 6500 K (Kelvin);

      • Baixa Tolerância de Cor: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Colour Matching);

      • Elevado Índice de Reprodução de Cor: CRI > 80 (Colour Rendering Index);

      • Vida útil do LED: 50.000 horas L80F10 (Ta=25ºC);

      • Difusor Ótico: Policarbonato Satinado (Satin SBB Opal PC) ou Policarbonato Micro Prismático;

      • Ângulo de abertura do LED: 120 º (degrees)

      • Certificação de Risco Fotobiológico: RG1 (Norma IEC 62471);

      • Opções de Controlo: ON/OFF, DALI, Regulação 1-10V, Kit Emergência.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacircular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • Familia de productoCIRCULAR PLATE
    • Grupo de produtosCircular Plate Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 23 17
    • Título OmniclassLight Emitting Diode Lamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (11)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (31)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (5)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (10)