Publicar produtos
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
ABSIS C hanging lamp
    Luxcambra

    ABSIS C hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A coleção Absis presta homenagem à tradicional abóbada catalã e a um dos materiais utilizados para a sua construção: o barro da zona de Vacamorta, na região de Empordà de Girona (Espanha). Para essas peças artesanais, cada uma delas tem uma identidade própria. A terracota do abajur combinada com as estruturas de ferro conferem à coleção um aconchego natural, ideal para diferentes tipos de espaços. Quer esteja ligada ou desligada, a singularidade do material, os seus acabamentos e as suas formas convidam o utilizador a tocar no candeeiro e a explorar a sua qualidade natural.
    Especificação
    • Absis C1 Small: diameter 17 cm, Absis C1 large: diameter 24 cm, Absis c XL: diameter 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaabsis-hanging-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes