Publicar produtos
Belden Four-Post Distribution Rack, XDR8419-3102836
Belden

Belden Four-Post Distribution Rack, XDR8419-3102836

Traduzido por Google,
Rack de distribuição desmontável de quatro postes, montagem de 19", canaleta de 3" com rosca 10-32 na frente e atrás, trilhos de profundidade ajustáveis ​​de 28" a 36" de profundidade com uma base angular de 40" a 48" de profundidade.
Especificação
  • Website Part#: XDR8419-3102836
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabelden-four-post-distribution-rack-xdr8419-3102836
  • Familia de productoRacks, Cabinets & Cable Management
  • Grupo de produtosOpen Rack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment