Publicar produtos
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Traduzido por Google,

Os painéis de fibra óptica para montagem em rack da Belden estão disponíveis nas configurações 1U, 2U e 4U. A Belden oferece três plataformas para gabinetes e prateleiras em ambientes de data center. Todas as plataformas oferecem a flexibilidade de implantar soluções pré-terminadas ou terminadas em campo, incluindo emendas.

Especificação
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosDC Housings & Shelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPatch panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security