Publicar produtos
ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty

Traduzido por Google,

Painel de conexão para montagem em parede FX ECX, 2 módulos, preto, vazio

Especificação
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 2 Cassettes: 48 Fibers (LC); 24 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 8.5"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 8.800 lbs.

    Website Part#: ECX-02WM

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecx-02wm-ecx-wall-mount-panel
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosLAN Fiber Housing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.5
  • Largura (polegadas)20.7
  • Profundidade (polegadas)4.4
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)8.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications, security, safety, control and protection systems
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 00
  • Título OmniclassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components