Publicar produtos
Copper-RJ45-Shielded Jack-5E
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-5E

Traduzido por Google,

Os conectores RJ45 estão disponíveis em dois estilos de terminação: conectividade REVConnect da Belden e punchdown padrão nos estilos KeyConnect ou MDVO. REVConnect e KeyConnect têm uma pegada keystone e são projetados para serem usados ​​com qualquer patch panel KeyConnect e com tomadas de estação de trabalho KeyConnect ou MediaFlex.

Recursos e benefícios

  • Sem separação de pares: instalação rápida para pares colados e pares não colados
  • Conectividade segura: REVConnect pode ser usado em espaços de tratamento de ar
  • Compatibilidade de ferramentas: As soluções KeyConnect/MDVO podem ser usadas com a ferramenta de terminação rápida da Belden
Especificação
  • Website Part#: RV5MJKSME-S1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCopper-RJ45-Shielded-Jack-5E
  • Familia de productoConnectors
  • Grupo de produtosCopper RJ45 Connectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.94
  • Largura (polegadas)1.19
  • Profundidade (polegadas)1.63
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Código CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment