Publicar produtos
DEMETRA DW - BENCH
DEMETRA DW - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    DEMETRA DW - BENCH

    Linear modular bench, model "DEMETRA" DW, consisting of a monolithic seat with integrated single seating.
    Especificação
    • DEMETRA DW WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH AND CONIFER WOOD SEAT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR044
    • Familia de productoDEMETRA
    • Grupo de produtosDEMETRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)1155
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches