Publicar produtos
DEMETRA 2DW - BENCH
DEMETRA 2DW - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    DEMETRA 2DW - BENCH

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)

    "Modular linear bench mod. “DEMETER” 2DW consisting of a monolithic seat with seat fully integrated"

    Especificação
    • DEMETRA 2DW WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED UPPER RIMS ANTI-DECAY VARNISH AND CONIFER WOOD SEAT

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR045
    • Familia de productoDEMETRA
    • Grupo de produtosDEMETRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)1099
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches