Publicar produtos
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Especificação
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR059
    • Familia de productoCUDDLY
    • Grupo de produtosCUDDLY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)828
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)695
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches