Publicar produtos
HAPPY - BENCH
HAPPY - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    HAPPY - BENCH

    2.2 de 5 estrelas2.2(6 avaliações)
    "HAPPY" mod. bench from the ORGANIC line, made up by a seat with a compact and asymmetrical geometry. The irregular shape invites you to sit down and there combination of several pieces of these sculptural armchairs transforms spaces into urban living rooms."
    Especificação
    • HAPPY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR060
    • Familia de productoHAPPY
    • Grupo de produtosHAPPY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)960
    • Profundidade (mm)655
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)505
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches