Publicar produtos
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 de 5 estrelas5.0(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O banco "ALBA" é constituído por um assento monolítico de secção triangular com ligeira curvatura na superfície superior, facilitando o escoamento da água. Este produto pertence à família de produtos Ultratense Concrete® e maximiza a tecnologia inovadora e as resistências excepcionais deste material. O resultado é um produto com um padrão formal muito leve e elegante, onde uma série de dobras segue uma lógica ergonómica mínima e rigorosa, suportada por um perfil central que emerge das superfícies inferiores sem pesar no seu aspecto. O banco foi concebido para ser combinado com a mesa "AURORA".
    Especificação
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR090
    • Familia de productoALBA
    • Grupo de produtosALBA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1990
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Peso líquido (Kg)230
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches