Publicar produtos
Avivo Table
Avivo Table
Avivo Table

    Avivo Table

    Traduzido por Google,

    Redefinindo a elegância dos cafés, as mesas Avivo apresentam um detalhado artesanato em alumínio em uma silhueta moderna, oferecendo opções de design versáteis para integração perfeita em ambientes internos e externos.

    Especificação
    • Design Versatility
      Avivo Tables are available in three standard, ADA-compliant configurations: 40x40", 40x90" and 40x180". Table top inset options include FSC® 100% Cumaru hardwood slats, powdercoated aluminum with or without perforations, or glass. Avivo Tables can be specified for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvivo-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables