Publicar produtos
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O modelo de banco "ARROW" consiste num assento monolítico em forma de seta. Existe a possibilidade de ancorar a bancada ao pavimento existente para garantir maior estabilidade e segurança ao produto.
    Especificação
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR092
    • Familia de productoARROW
    • Grupo de produtosARROW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)2550
    • Profundidade (mm)1456
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)819
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches