Publicar produtos
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Arquivado

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Especificação
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR133
    • Familia de productoLIDO 2500
    • Grupo de produtosLIDO 2500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGranite
    • Material secundárioGranite
    • Peso líquido (Kg)2421
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches