Publicar produtos
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Arquivado

    PING PONG - GAME

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Especificação
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0PAAR171
    • Familia de productoPING PONG
    • Grupo de produtosPING PONG
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)2740
    • Profundidade (mm)1525
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço Carbono
    • Peso líquido (Kg)983
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 29 19
    • Título OmniclassRecreational Equipment