Publicar produtos
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

Traduzido por Google,
SIZE é o dimensionamento generoso de luz e forma e foi projetado com um sino em mente. O corpo de vidro jateado de paredes grossas ilumina a si mesmo e cria um ambiente agradável na sala. Além disso, a luz é amplamente desviada para a superfície da mesa, dando à mesa um sombreamento vivo. Devido à forma SIZE tem uma direção clara e pode ser usado em mesas longas também.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única51002800
  • Familia de productoEnergy Save
  • Grupo de produtosSIZE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115