Publicar produtos
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
    Bene

    KX Storage - Sliding door cabinet

    Traduzido por Google,
    Usado para revestimentos de parede como uma peça única de mobiliário ou em combinação com armários inferiores e superiores.
    Especificação
    • Product description

      KX Sliding door cabinet
      The sliding door cabinet is equipped with two sliding doors on one side. Melamine front, 16 mm chipboard, with a plastic grip ledge in a basic colour. The bottom shelf is the front colour with a milled running profile. Carcass panel thickness 19 mm, in white melamine. Rear wall 12 mm chipboard. Adjustment leg: Plastic in AS asphalt. Height is 37 mm when bottom and top are 19 mm thick; 4-6 adjustment legs depending on the cabinet, +20 mm height adjustment.


      Dimensions

      Width: 1200 mm
      Depth: 445 mm
      Heights: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = file height)


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakx-storage
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1130
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Europa