A tinta externa Element Guard® funciona em qualquer clima e é especialmente formulada para enfrentar um dos ambientes de pintura mais difíceis: alta umidade.
Esta tinta externa premium pode ser aplicada 60 minutos antes da chuva e em temperaturas de até 35°F. Ele fornece excelente adesão e resistência a rachaduras e descascamento para resistir à chuva provocada pelo vento, umidade e outras condições climáticas adversas.
Características:
Informação adicional:
Cores Disponíveis: Branco (01), Bases Gennex 1X – 4X
Brilho (ou brilho): plano, baixo brilho, brilho suave
Limpeza: Água e Sabão
Tipo de resina: 100% acrílico
Uso recomendado: Exterior
Classificação MPI:
Nível de COV: 44,3
Entre em contato com a Benjamin Moore
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |