Nosso primer 100% acrílico de alto desempenho oferece cobertura máxima e acabamento uniforme na maioria das superfícies internas e externas. Este primer fornece um revestimento resistente a mofo e é ideal para uma mudança significativa de cor.
Informação adicional:
Cores Disponíveis: Branco, Base Profunda
Brilho (ou brilho): Primer
Limpeza: Água e Sabão
Tipo de resina: látex 100% acrílico
Uso recomendado: Interior
Classificação MPI: 6, 17, 39, 50, 137
Nível de COV: 44,0
Entre em contato com a Benjamin Moore
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |