Publicar produtos
Regal® Select Exterior Paint

Regal® Select Exterior Paint

Traduzido por Google,

Regal Select Exterior é formulado com tecnologia alquídica para proporcionar adesão superior mesmo em superfícies difíceis de revestir.

Características:

  • 100% fortificado com acrílico com tecnologia alquídica avançada para adesão superior, mesmo em substratos calcários
  • Fluxo e nivelamento superiores proporcionam amplo tempo aberto para trabalhos detalhados, como portas, acabamentos e venezianas
  • A adesão tenaz em superfícies difíceis de revestir oferece versatilidade em vários substratos, incluindo revestimentos e acabamentos de PVC*
  • A aplicação em baixas temperaturas de até 35°F prolonga a temporada de pintura
  • Acabamento durável que resiste ao desbotamento, rachaduras e descascamento para que cada trabalho pareça pintado recentemente por anos
  • Fornece um revestimento resistente ao mofo
  • Garantia limitada vitalícia (consulte a etiqueta para obter detalhes)
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®


Informação adicional:

Cores disponíveis: Disponível em milhares de cores, Ready Mix White

Brilho (ou brilho): plano, baixo brilho, brilho suave

Limpeza: Água e Sabão

Tipo de resina: látex 100% acrílico

Uso recomendado: Exterior

Classificação MPI: 10

Nível de COV: 50,0

Entre em contato com a Benjamin Moore

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaregal-select-exterior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosExterior Paint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States