Publicar produtos
Scuff-X® - Interior Paint

Scuff-X® - Interior Paint

Traduzido por Google,

Uma tinta látex monocomponente de alto desempenho projetada especificamente para oferecer excelente desempenho e proteção para as áreas de tráfego intenso mais difíceis em espaços comerciais movimentados. Este produto inovador oferece durabilidade superior e resistência a abrasão do que os revestimentos tradicionais de dois componentes de alto desempenho, sem pré-mistura, vida útil curta e dificuldades de aplicação relacionadas a produtos similares. Ele manterá sua aparência de alta qualidade por mais tempo com o mínimo de manutenção e repintura necessária. O acabamento fosco é ótimo para esconder imperfeições superficiais, ao mesmo tempo que confere às paredes uma aparência bonita e durável.

  • Fórmula inovadora e patenteada resistente a arranhões que protege as paredes das marcas de arranhões mais difíceis
  • Baixo odor
  • Baixo VOC
  • Alto desempenho em uma fórmula de látex
  • Secagem rápida
  • Ótimo retoque
  • Resistente a respingos
  • Fácil aplicação
  • Suporta lavagens repetidas
  • Qualifica-se para crédito LEED<sup®<> v4</sup®<>
  • Certificado CHPS
  • Contém aditivos antimicrobianos que inibem o crescimento de mofo e bolor na superfície da película de tinta
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®

Recomendado para:
Para aplicações comerciais. Ideal para áreas de tráfego intenso em espaços comerciais, como corredores de escolas, áreas de espera de hospitais, saguões de hotéis, provadores de varejo, lanchonetes, escritórios e salas de conferências.

Informação adicional:

  • Cores disponíveis: Branco e bases 1X, 2X, 3X, 4X
  • Brilho (ou brilho): fosco, casca de ovo, acetinado, semibrilhante
  • Limpeza: Água e Sabão
  • Tipo de resina: copolímero acrílico proprietário
  • Uso recomendado: Interior


Entre em contato com a Benjamin Moore

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicascuff-x-interior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosInterior Paint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States