Publicar produtos
Ultra Spec® - Primer

Ultra Spec® - Primer

Traduzido por Google,

Zero-VOC Ultra Spec 500 é um revestimento interno de qualidade profissional projetado para atender às necessidades de empreiteiros de pintura profissionais.

  • Excelente esconderijo
  • Resistente a respingos
  • Tempo de secagem rápido
  • Baixo odor
  • Zero COV
  • Fácil aplicação
  • Limpeza com água e sabão
  • Qualifica-se para crédito LEED
  • IPM aprovado
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®

    Informação adicional:

    Cores disponíveis: Branco

    Brilho (ou brilho): Primer

    Limpeza: Água e Sabão

    Tipo de resina: copolímero acrílico

    Uso recomendado: Interior

    Classificação MPI: 50

    Nível de COV: 0,0

    Entre em contato com a Benjamin Moore

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-spec-primer
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de produtosPrimer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States