Publicar produtos
WATERBORNE Ceiling Paint

WATERBORNE Ceiling Paint

Traduzido por Google,

Formulada especificamente para tetos, a tinta Waterborne Roof é ultra plana, escondendo imperfeições comuns do teto para uma aparência praticamente perfeita. A tinta de teto Benjamin Moore oferece amplo tempo aberto para garantir o mínimo de polimento, tem o mínimo de respingos e seca rapidamente para repinturas rápidas.

Características:

  • Couro superior para um acabamento impecável
  • Acabamento mais plano oferecido por Benjamin Moore
  • Esconde imperfeições superficiais comuns
  • Fácil aplicação com resultados fantásticos
  • O amplo tempo aberto garante o mínimo de lapidação
  • Formulado para respingos mínimos
  • Zero COV
  • Projetado com tecnologia de cores Gennex ®
  • Assista ao nosso vídeo de instruções para dicas sobre como aplicar tinta de teto à base de água


Informação adicional:

Cores disponíveis: todas as cores, branco misturado pronto

Brilho (ou brilho): Ultra plano

Limpeza: Água e Sabão

Tipo de resina: látex acrílico

Uso recomendado: Interior

Classificação MPI:

Nível de COV: 0,0


    Entre em contato com a Benjamin Moore

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawaterborne-ceiling-paint
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de produtosInterior Paint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States