Publicar produtos
Insulation layer screw EASYfast ISO
Insulation layer screw EASYfast ISO
Insulation layer screw EASYfast ISO
    Berner

    Insulation layer screw EASYfast ISO

    Traduzido por Google,

    Este parafuso EASYfast ISO está disponível em uma única variante e é um parafuso para construção em madeira, utilizado em telhados e fachadas para conectar diferentes camadas com isolamento entre elas:

    Cabeçote do cilindro, aço, galvanizado

    Cabeça de 8 mm Ø: Encaixe de rosca de 11 mm: TX 40 Faixa de comprimento total: 230 mm - 440 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainsulation-screw-easyfast-iso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa